2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D da comparação W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

W22 IR3 Premium 60 cv 4P 225S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Produto: 11277442

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xRWG(Rp) 2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 225S/M 
Potência 45 kW (60 HP-cv) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1782 rpm 
Escorregamento 1.00 % 
Tensão nominal 220/380/440 V 
Corrente nominal 152/87.8/75.8 A 
Corrente de partida 1213/702/606 A 
Ip/In 8.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 67.0/38.8/33.5 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 24.6 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 280 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal 
Conjugado máximo 330 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 19s (frio) 11s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.6367 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.25 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IPW55 
Refrigeração IC411 - TFVE 
Forma construtiva B3D 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 67.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 382 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 95.0 
Fator de potência (100% carga) 0.82 
Tipo de mancal 6314 C3 
Mancal LNA 6314 C3 
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
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços