header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer Acabamento epóxi poliamida bicomponente, de alto teor de sólidos e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco, com secagem rápida e boa aplicabilidade. Possui excelente aderência ao aço carbono tratada por jateamento abrasivo. Revestimento aplicável em uma única demão em alta espessura simplificando o processo de pintura.
| Catalisador Principal | CATALISADOR W-POXI 3073 COMP B |
|---|---|
| COR TINTA | Azul |
| COR COMERCIAL TINTA | Azul Del Rey |
| Escala de cor | 40.360 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Semi-Fosco |
| EMBALAGEM | Balde Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 71 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |