header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Acabamento poliaspártico. Produto de alto sólidos, ótima retenção de cor e brilho, e secagem extra rápida.
Recomendado para pás eólicas. Pode ser aplicado em uma única demão em alta espessura diretamente sobre fibra ou primer especifico (W-POLI HSM 452 PUTTY e W-POLI HSM 452 PORE FILLER).
| Catalisador Principal | CATALISADOR W-POLI 4501 TOP COAT COMP B |
|---|---|
| COR TINTA | Branco |
| COR COMERCIAL TINTA | Branco |
| Escala de cor | RAL 9018 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Ultra-Fosco |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuréia |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Amina Funcional |
| SOLIDOS VOLUME | 66 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |