Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WENDi
WENDi - Atendimento
Não preciso de ajuda
WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Energia Solar
    • Soluções Digitais
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Construção Civil
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Smart Grid
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Perguntas Frequentes (FAQ)
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Tintas e Vernizes
  3. Tinta Liquida
  4. Industrial / Anticorrosivo
  5. Papel e Celulose
  6. W-THANE HBA 501
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

TL PU HBA 502 T AZUL RAL 5018 | 3,13 L

Produto: 11578781
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  1. TL PU HBA 502 T AZUL RAL 5018 | 3,13 L
TL PU HBA 502 T AZUL RAL 5018 | 3,13 L

Imagem meramente ilustrativa

Tinta de acabamento em poliuretano acrílico alifático de alta espessura e alto sólidos por volume. Proporciona proteção anticorrosiva por barreira de alto poder de impermeabilização, resistência química e resistência ao intemperismo contínuo.

Resumo das características técnicas
Catalisador Principal CATALISADOR PU 5013 COMP B
COR TINTA Azul
COR COMERCIAL TINTA Azul
Escala de cor RAL 5018
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Semi-Brilho
EMBALAGEM Galão Metálico
LINHA PRODUTOS TINTAS Poliuretano
FUNCAO TINTA Acabamento
SISTEMA RESINA Acrílico Alifático
SOLIDOS VOLUME 68 ± 2% (ISO 3233 - 1998)

 Carregando...

Configurar
WEG S.A. - HEADQUARTERS
  • Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil
  • Telefone: +55 47 3276-4000
  • E-mail: info-br@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços
Soluções
  • Oil & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Construção Civil
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
  • Energia Solar
  • Smart Grid
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • FAQ
  • Violação do Código de Ética




Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.