header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta de acabamento poliuretano alifático brilhante, bicomponente. Oferece boa resistência ao intemperismo natural, matendo a cor e o brilho.
Atende Norma Petrobras N 1342.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Poliéster Alifático |
| SOLIDOS VOLUME | 52 ± 2% (N 1358) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001199 | TL CLEAR PU N1342 | 2,54 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | - | - | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,54 L | |
| 10002438 | TL PU N 1342 R CINZ N6,5 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 10002439 | TL PU N 1342 R CINZ N6,5 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002441 | TL PU N 1342 AMAR 5Y 8/12 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002449 | TL PU N 1342 R ALUM 30000 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Alumínio | Alumínio | 30000 | Metalizado | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002456 | TL PU N 1342 R VERD 10GY 6/6 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002459 | TL PU N 1342 VERD 2,5G 3/4 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002462 | TL PU N 1342 VERD PETR 2,5G 5/10 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde Petrobras | MUNSELL 2,5G 5/10 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002463 | TL PU N 1342 BRAN WI N9,5 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 10002464 | TL PU N 1342 R BRAN WI N9,5 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002467 | TL PU N 1342 PRET N1 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002470 | TL PU N 1342 R MARR 2,5YR 2/4 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Marrom | Marrom | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002474 | TL PU N 1342 T CINZ GELO N8 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002475 | TL PU N 1342 T CINZ N6,5 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002476 | TL PU N 1342 T CINZ ESCURO N3,5 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Escuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002477 | TL PU N 1342 T CINZ MEDIO N5 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002481 | TL PU N 1342 T AMAR SEG 5Y 8/12 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10002484 | TL PU N 1342 T LARA SEG 2,5YR 6/14 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002485 | TL PU N 1342 T AZUL PASTEL 2,5PB 8/4 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002486 | TL PU N 1342 T AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002487 | TL PU N 1342 T AZUL RAL 5015 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002492 | TL PU N 1342 T VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10002494 | TL PU N 1342 T PRET N1 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10145902 | TL PU N 1342 T VERD 10GY 6/6 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10145905 | TL PU N 1342 T VERM 5R 4/14 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Vermelho | Vermelho | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 10262477 | TL PU N 1342 R BRAN RAL 9003 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 10589456 | TL PU N 1342 AMAR 5Y 8/12 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 10993493 | TL PU N 1342 ALUM RAL 9007 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Alumínio | Alumínio | RAL 9007 | Metalizado | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 11123917 | TL PU N 1342 T BEGE 2,5Y 9/4 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Bege | Bege | MUNSELL 2,5Y 9/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 11835627 | TL PU N 1342 R BRAN N9,5 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 11945548 | TL PU N 1342 T AZUL RAL 5005 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 12176386 | TL PU N 1342 R AZUL 2,5PB 5/8 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12764005 | TL PU N 1342 R BEGE RAL 1015 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Bege | Bege | RAL 1015 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12902298 | TL CJ PU N 1342 T CINZ CLARO N6,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Claro | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203277 | TL CJ PU N 1342 BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203332 | TL CJ PU N 1342 VERD 2,5G 3/4 2,5G 3/4 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203350 | TL CJ PU N 1342 R ALUM 30000 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Alumínio | Alumínio | 30000 | Metalizado | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203351 | TL CJ PU N 1342 R MARR 2,5YR 2/4 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Marrom | Marrom | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203370 | TL CJ PU N 1342 R VERD 10GY 6/6 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203378 | TL CJ PU N 1342 R CINZ N6,5 N6,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203999 | TL CJ PU N 1342 R BRAN RAL 9003 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204130 | TL CJ PU N 1342 AMAR 5Y 8/12 | 20 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13379607 | TL PU N 1342 T VERD 10Y 6/4 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | MUNSELL 10Y 6/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 13504898 | TL PU N 1342 R T BRAN WI N9,5 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 13505179 | TL PU N 1342 R T BRAN RAL 9003 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 13524102 | TL CJ PU N 1342 T CINZ MEDIO N5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13524103 | TL CJ PU N 1342 T AMAR SEG 5Y 8/12 5Y 8/ | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo Segurança | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13524104 | TL CJ PU N 1342 T AZUL 2,5PB 5/8 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13620355 | TL CJ PU N 1342 R T BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13696944 | TL CJ PU N 1342 T LARA SEG 2,5YR 6/14 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Laranja | Laranja Segurança | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13700253 | TL PU N 1342 T AZUL RAL 5012 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 13700297 | TL CJ PU N 1342 T AZUL RAL 5012 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13700730 | TL CJ PU N 1342 T AZUL RAL 5005 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13809297 | TL CJ PU N 1342 T VIOL W 10P 4/10 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13823750 | TL CJ PU N 1342 T AZUL SEG 2,5PB 4/10 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul Segurança | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13823753 | TL CJ PU N 1342 T VERM 5R 4/14 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Vermelho | Vermelho | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13874043 | TL CJ PU N 1342 T CINZ ESCURO N3,5 N3,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Escuro | MUNSELL N3,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13896149 | TL CJ PU N 1342 T AZUL RAL 5002 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Azul | Azul | MUNSELL 7,5YR 5/6 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13944243 | TL CJ PU N 1342 T VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13953929 | TL CJ PU N 1342 T BRAN RAL 9003 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | RAL 9003 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14302751 | TL CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACAO 2,5YR | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Marrom | Marrom Canalização | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | - | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14398828 | TL CJ PU N 1342 AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14455716 | TL CJ PU N 1342 T PRET N1 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14540842 | TL PU N 1342 R CINZ N5 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 14670566 | TL PU N 1342 R CINZ RAL 7021 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza | RAL 7021 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 14670696 | TL PU N 1342 LARA RAL 2008 | 17,15 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Laranja | Laranja | RAL 2008 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 14937865 | TL CJ PU N 1342 R BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14941719 | TL CJ PU N 1342 BRAN WI N9,5 | 20 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 14959956 | TL PU N 1342 R CINZ GELO N8 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L | |
| 15741604 | TINTA LIQ CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15741605 | TINTA LIQ CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15741607 | TINTA LIQ CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15741748 | TINTA LIQ CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15741749 | TINTA LIQ CJ PU N 1342 T MARR CANALIZACA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16040753 | TL PU N 1342 T VERD RAL 6017 | 3,09 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Verde | Verde | RAL 6017 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 17511310 | TL CJ PU N 1342 T CINZ GELO N8 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17511311 | TL CJ PU N 1342 R CINZ GELO N8 | 3,6 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17776805 | TL PU N 1342 R T BEGE 7,5YR 7/4 | 3,08 L | CATALISADOR PU N 1342 COMP B | Bege | Bege | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,08 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.