header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Acabamento epóxi poliamina bicomponente sem solvente. Alta resistência química a solventes e derivados de petróleo. Atende Norma Petrobras N 2629. Possui certificação para contato com água potável.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amina |
| SOLIDOS VOLUME | 90 ± 2% (N 1358) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003097 | TL EP N 2629 R VERD PASTEL 5G 8/4 | 15 L | CATALISADOR EP N2629 | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 15 L | |
| 10003098 | TL EP N 2629 R VERD PASTEL 5G 8/4 | 2,7 L | CATALISADOR EP N2629 | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,7 L | |
| 10003105 | TL EP N 2629 R CINZ | 15 L | CATALISADOR EP N2629 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 15 L | |
| 10003106 | TL EP N 2629 R CINZ | 2,7 L | CATALISADOR EP N2629 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,7 L | |
| 10998365 | TL EP N 2629 R BRAN WI N9,5 | 15 L | CATALISADOR EP N2629 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 15 L | |
| 10998414 | TL EP N 2629 R BRAN WI N9,5 | 2,7 L | CATALISADOR EP N2629 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,7 L | |
| 12902318 | TL CJ EP N 2629 R VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2629 | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 12902423 | TL CJ EP N 2629 R BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2629 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203382 | TL CJ EP N 2629 R CINZ | 3,6 L | CATALISADOR EP N2629 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203460 | TL CJ EP N 2629 R CINZ | 20 L | CATALISADOR EP N2629 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204221 | TL CJ EP N 2629 R BRAN WI N9,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2629 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.