header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer epóxi poliamida bicomponente, baixa espessura, com pigmentação óxido de ferro. Atende Norma Petrobras N 1202.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 32 ± 1% (N 1358) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002953 | TL EP N 1202 R VERM OXIDO | 2,4 L | CATALISADOR EP N1202 COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,4 L | |
| 10007038 | TL EP N 1202 R VERM OXIDO | 13,3 L | CATALISADOR EP N1202 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 13,3 L | |
| 12902301 | TL CJ EP N 1202 R VERM OXIDO | 3,6 L | CATALISADOR EP N1202 COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203842 | TL CJ EP N 1202 R VERM OXIDO | 20 L | CATALISADOR EP N1202 | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.