header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12243375 | TL PU DF 446 BEGE METSO 20247 | 17,15 L | 13423873 | Bege | Bege Metso | 20247 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12255881 | TL PU DF 446 AMAR 20515 | 3,09 L | 12254083 | Amarelo | Amarelo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 12255887 | TL PU DF 446 AMAR S 5Y 8/12 | 17,15 L | 13423873 | Amarelo | Amarelo | S 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Balde Aço Homologado Aéreo | 17,15 L | |
| 12294295 | TL PU DF 446 VERM DYNAPAC | 17,15 L | 13423873 | Vermelho | VERMELHO DYNAPAC | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12315659 | TL PU DF 446 PRET DYNAPAC | 17,15 L | 13423873 | Preto | PRETO DYNAPAC | 00000 | - | - | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12369401 | TL PU DF 446 AZUL S 2,5PB 5/8 | 17,15 L | 13423873 | Azul | Azul | MUNSELL S 2,5PB 5/8 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12409600 | TL PU DF 446 BEGE S 7,5YR 7/4 | 17,15 L | 13423873 | Bege | Bege | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Semi-Brilho | Balde Aço Homologado Aéreo | 17,15 L | |
| 12460989 | TL PU DF 446 AMAR RAL 1032 | 17,15 L | 13423873 | Amarelo | Amarelo | RAL 1032 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 12919196 | TL PU DF 446 BRAN S N9,5 | 17,22 L | - | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | - | - | Balde Aço Homologado Aéreo | 17,22 L | |
| 13641343 | TL CJ PU DF 446 BEGE S 7,5YR 7/4 | 20 L | 13423873 | Bege | Bege | MUNSELL 7,5YR 7/4 | Liso | Semi-Brilho | Balde Aço Homologado Aéreo | 20 L | |
| 14348849 | TL PU DF 446 R BEGE METSO 20247 | 3,09 L | 12254083 | Bege | Bege Metso | 20247 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 14363005 | TL CJ PU DF 446 BEGE METSO | 20 L | 13423873 | Bege | Bege Metso | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
| 14473275 | TL PU DF 446 PRET RAL 9005 | 17,15 L | 13423873 | Preto | Preto | RAL 9005 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 14895556 | TL PU DF 446 CINZ RAL 7032 | 3,09 L | 12254083 | Cinza | Cinza | RAL 7032 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,09 L | |
| 15042895 | TL PU DF 446 R PRET RAL 9004 | 17,15 L | 13423873 | Preto | Preto | RAL 9004 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 15523251 | TL PU DF 446 R VERD 10GY 5/4 | 17,15 L | 13423873 | Verde | Verde | MUNSELL 10GY 5/4 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 16356516 | TL PU DF 446 R ROSA W RAL 4010 | 17,15 L | 13423873 | Rosa | Rosa | W RAL 4010 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 17375821 | TL PU DF 446 R LIGHT GREY 11330 | 17,15 L | 13423873 | Cinza | - | 11330 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L | |
| 17376613 | TL PU DF 446 R DARK GREY 11325 | 17,15 L | 13423873 | Cinza | - | 11325 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 17,15 L |