header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta de acabamento monocomponente a base de silicone modificado, resistente a alta temperatura podendo ser aplicado diretamente sobre aço carbono ou sobre o primer W-TERM CVD 660.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Alta Temperatura |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Alta Temperatura - 600°C |
| SISTEMA RESINA | Silicone Modificada |
| SOLIDOS VOLUME | 30 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002512 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C PRET | 20 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 10002513 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C PRET | 3,6 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 11387741 | TL ALTA TEMP CVA 660 SF 600°C PRET | 20 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13283055 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C PRET | 900 ml | Preto | Preto | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | Lata Redonda | 900 ml | |
| 13285155 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C PRET | 200 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | - | 200 L | |
| 13295217 | TL ALTA TEMP CVA 660 SF 600°C ALUM | 900 ml | Alumínio | Alumínio | 00000 | Metalizado | Semi-Fosco | Lata Redonda | 900 ml | |
| 15613325 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C REP PRET | 250 g | Preto | Preto | 00000 | Liso | Ultra-Fosco | Lata Redonda | 250 g | |
| 16125370 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 600°C ALUM | 900 ml | Alumínio | Alumínio | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Lata Redonda | 900 ml | |
| 17213206 | TL ALTA TEMP CVA 660 UF 400°C CINZ 13001 | 3,6 L | Cinza | Cinza | 13001 | Liso | Ultra-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17269422 | TL ALTA TEMP CVA 660 SF 600°C PRET | 3,6 L | Preto | Preto | 00000 | - | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.