header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer acabamento poliaspártico. Produto de alto sólidos, ótima retenção de cor e brilho e secagem extra rápida. O produto promove uma película de alto brilho e resistência química, amplamente utilizado na pintura de equipamentos em ambientes industriais agressivos, onde se requer resistência e estética. Indicado para indústrias químicas, petroquímicas, papel e celulose, açúcar e álcool, transportes, entre outros.
Produto atende norma Petrobras N 2943 – Anexo G – Requisitos para revestimentos poliaspártico.
Produto atende norma Petrobras N 2913 – Item 4.5 – Revestimentos poliaspártico.
| Catalisador Principal | CATALISADOR W-POLI 4507 |
|---|---|
| COR TINTA | Branco |
| COR COMERCIAL TINTA | Branco |
| Escala de cor | MUNSELL N9,5 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuréia |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Amina Funcional |
| SOLIDOS VOLUME | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |