header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente, de altos sólidos por volume. Produto desenvolvido para compor um sistema de proteção anticorrosiva, alto poder de impermeabilização, resistência química e resistência ao intemperismo natural.
| Catalisador Principal | CATALISADOR PU 5013 COMP B |
|---|---|
| COR TINTA | Vermelho |
| COR COMERCIAL TINTA | Vermelho |
| Escala de cor | RAL 3013 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUME | 65 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |