header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer epóxi poliamida bicomponente de alto teor de sólidos e alta espessura, com pigmentação anticorrosiva fosfato de zinco.
Atende Norma Petrobras N 2630.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 81 ± 1% (N 1358) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003089 | TL EP N 2630 R VERM OXIDO 84310 | 2,88 L | CATALISADOR EP N2630 | Vermelho | Vermelho Óxido | 84310 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003094 | TL EP N 2630 R CINZ N6,5 | 16 L | CATALISADOR EP N2630 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003095 | TL EP N 2630 R CINZ N6,5 | 2,88 L | CATALISADOR EP N2630 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003103 | TL EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 16 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 16 L | |
| 10003104 | TL EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 2,88 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 10003123 | TL EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 2,88 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 11120715 | TL EP N 2630 M R CINZ N6,5 | 2,88 L | CATALISADOR EP N2630 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 2,88 L | |
| 12902157 | TL CJ EP N 2630 R CINZ N6,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2630 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 12902304 | TL CJ EP N 2630 R VERM OXIDO | 3,6 L | CATALISADOR EP N2630 | Vermelho | Vermelho Óxido | 84310 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 12902319 | TL CJ EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 12992160 | TL CJ EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13203468 | TL CJ EP N 2630 R BRAN WI N9,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2630 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 13213801 | TL EP N 2630 R LC CINZ N6,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2630 LC COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13235882 | TL EP N 2630 R LC VERM OXIDO W 10R 3/6 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2630 LC COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | W MUNSELL 10R 3/6 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13235982 | TL EP N 2630 R LC VERM OXIDO | 20 L | CATALISADOR EP N2630 LC | Vermelho | Vermelho Óxido | W MUNSELL 10R 3/6 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 13236134 | TL EP N 2630 R LC CINZ N6,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2630 LC | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 20 L | |
| 13401803 | TL CJ EP N 2630 R LC CINZ MEDIO N6,5 | 40 L | CATALISADOR EP N2630 LC | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 40 L | |
| 13435122 | TL CJ EP N 2630 R LC CINZ MEDIO N6,5 | 7,2 L | CATALISADOR EP N2630 LC COMP B | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N6,5 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 7,2 L | |
| 13435125 | TL CJ EP N 2630 R LC VERM OXIDO | 40 L | CATALISADOR EP N2630 LC | Vermelho | Vermelho Óxido | PADRAO WEG | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 40 L | |
| 13525260 | TL CJ EP N 2630 R LC VERM OXIDO | 7,2 L | CATALISADOR EP N2630 LC COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | PADRAO WEG | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 7,2 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.