header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta dupla função, primer e acabamento, poliuretano de alto desempenho, bicomponente. Oferece boa resistência química, excelente aderência sobre aço carbono e retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos contínuos e alguns solventes, alto desempenho quanto a dureza, impacto e abrasão. Indicado para pintura de implementos rodoviários, implementos agrícolas, máquinas, e equipamentos expostas ao intemperismo natural.
| Catalisador Principal | CATALISADOR PU 5005 COMP B |
|---|---|
| COR TINTA | Azul |
| COR COMERCIAL TINTA | Azul |
| Escala de cor | MUNSELL 2,5PB 4/10 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUME | 45 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |