header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer monocomponente à base de resina acrílica hidrossolúvel com secagem rápida. Proporciona maior resistência à corrosão e maior camada de aplicação, possibilitando a cobertura de peças de aço jateado, galvanizados, ferro fundido, etc., com irregularidades em sua superfície em apenas uma demão/imersão. Atende aos padrões da Norma Eaton TES 006 e possui baixíssimo nível de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis).
| COR TINTA | Preto |
|---|---|
| COR COMERCIAL TINTA | Preto |
| Escala de cor | RAL 9005 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Ultra-Fosco |
| EMBALAGEM | Balde Plástico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hidrossolúvel |
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Hidrossolúvel |
| SOLIDOS VOLUME | 50 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |