header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta de acabamento a base de resina alquídica modificada. Possui boa aderência, flexibilidade e característica antichama, retardando a propagação das chamas. Possui laudo de ensaio conforme ABNT NBR 9442 – Determinação do índice de propagação superficial de chama.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Ester Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Ester Epóxi |
| SOLIDOS VOLUME | 42 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12714819 | TL AL FRA 952 BRAN RAL 9002 | 3,6 L | Branco | Branco | RAL 9002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 12791120 | TL AL FRA 952 CINZ RAL 7042 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7042 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 12945331 | TL AL FRA 952 BRAN W N9,5 | 3,6 L | Branco | Branco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13439497 | TL AL FRA 952 VERM BOMBEIRO 81270 | 3,6 L | Vermelho | Vermelho Bombeiro | 81270 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13565112 | TL AL FRA 952 PRET RAL 9005 | 3,6 L | Preto | Preto | RAL 9005 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 15714868 | TL AL FRA 952 R T CINZ RAL 7042 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7042 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 16214851 | TL AL FRA 952 T AMAR SEG W 5Y 8/12 | 3,6 L | Amarelo | Amarelo Segurança | W MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 16958267 | TL AL FRA 952 R T CINZ GELO N8 | 3,6 L | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17355408 | TL AL FRA 952 R T BRAN RAL 9002 | 3,6 L | Branco | Branco | RAL 9002 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17439755 | TL AL FRA 952 R T VERD EMBLEMA 2,5G 3/4 | 3,6 L | Verde | Verde Emblema | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 17628565 | TL AL FRA 952 CINZ RAL 7042 | 20 L | Cinza | Cinza | RAL 7042 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.