header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente. Oferece boa resistência química e ao intemperismo contínuo, excelente aderência sobre aço carbono e galvanizado, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos, alta performance quanto a dureza e impacto.
| Catalisador Principal | CATALISADOR PU SRD 50 |
|---|---|
| COR TINTA | Azul |
| COR COMERCIAL TINTA | Azul |
| Escala de cor | RAL 5003 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUME | 46 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |