header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente. Oferece boa resistência química e ao intemperismo contínuo, excelente aderência sobre aço carbono e galvanizado, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos, alta performance quanto a dureza e impacto.
COR TINTA | Branco |
---|---|
COR COMERCIAL TINTA | Branco |
Escala de cor | MUNSELL N9,5 |
ACABAMENTO PINTURA | Liso |
Brilho | Brilhante |
EMBALAGEM | Galão Metálico |
LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliuretano |
FUNCAO TINTA | Dupla Função |
SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
SOLIDOS VOLUME | 52 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |