header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A linha DURACOIL oferece revestimentos em bobina, também chamados de Coil Coatings, e são desenvolvidos com tecnologia de ponta, especialmente formuladas para aplicação em bobinas de metal, como aço e alumínio, antes da transformação em produtos finais.
Os revestimentos DURACOIL POLIÉSTER são ideais para construção civil, eletrodomésticos e móveis metálicos, garantindo proteção contra corrosão, intempéries e desgaste. A aplicação uniforme desses revestimentos assegura uma completa e consistente cobertura, evitando falhas e imperfeições.
| COR TINTA | Rosa |
|---|---|
| Escala de cor | 85.015 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Tambor |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Poliéster |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Poliéster |
| SOLIDOS VOLUME | 50 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |