header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Projetada exclusivamente para ser usada em conjunto com sensores industrias, a nova linha de fontes e relés de monitoramento pode ser aplicada em qualquer tipo de automação industrial ou comercial como: monitoramento em esteiras de linhas de produção, contagem de produtos, checkout de caixas de supermercados, portas onde haja circulação de pessoas entre muitas outras aplicações.
| Função | Relé temporizador universal |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 90 - 250 Vca |
| Corrente máxima de saída | 300 mA |
| Relés | 1 |
| Contato de saída | NA / NF |
|---|---|
| Função de temporização | Energização e desenergização |
| Temperatura de operação | -10 a 50 °C |