header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
São botões eletrônicos que visam à substituição dos botões mecânicos utilizados geralmente em máquinas operatrizes. Podem ser facilmente instaladas, pois são totalmente compatíveis nos tamanhos padrões das botoeiras mecânicas, além de possuir os mesmos tipos de contatos com saída a relé normalmente aberta (NA) ou normalmente fechada (NF), podendo ser utilizadas em sitemas de simultaneidade.
| Grupo do produto | Soft switch |
|---|---|
| Dimensão da área de atuação | 28 mm |
| Dimensão da rosca | M22 X 1,5 |
| Tipo de invólucro | Retangular |
| Tipo de ligação de saída | Cabo e prensa-cabo padrão |
| Material do invólucro | Plástico |
|---|---|
| Tipo de corrente | Contínua |
| Contato de saída | 1NA + 1NF |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |