header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
São equipamentos optoeletrônicos que possuem unidades transmissoras e receptoras, produzindo uma tela de luz infravermelha capaz de supervisionar uma área útil compreendida pela distância entre essas unidades. Se alguém ou algo entrar na área entre as unidades, as saídas de sinal serão comutadas, informando o sistema de controle conectado a elas. Podem ser utilizados em diversas aplicações, como segurança para proteção de mãos e dedos ou grade eletrônica.
| Altura de proteção | 400 mm |
|---|---|
| Distância de operação | 0,2 - 5 m |
| Objeto mínimo detectável | 14 mm |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
| PFH | 33 |
|---|---|
| Blanking | Programável |
| Classificação conforme IEC 61496-1 | Tipo 4 |
| Nível de segurança | SIL3/PLe |