header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O inversor de frequência CFW700 é um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos. Pode ser utilizado nas mais diversas aplicações, possui controle vetorial, ótimo desempenho, robustez e vários acessórios já incorporados na versão padrão, aliados a qualidade dos inversores WEG sempre com ótimo custo benefício.
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Configuração | Básica |
| Corrente nominal (ND) | 7 |
| Corrente nominal (HD) | 7 |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) |
| Grau de proteção | IP20 |
|---|---|
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Não |
| Alimentação da eletronica | Interna |