Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

RELE TEMPORIZADOR RTW17-A02U030ME37 Retardo na energização 2 NA/NF 3-30min 110-130V 50/60Hz/24VDC

Produto: 12741030

Imagem meramente ilustrativa

Os relés temporizadores RTW17 são compactos (17,5 mm de largura) e podem ser fixados em trilhos tipo DIN de 35 mm ou por parafusos, com opção de seleção com 1 ou 2 saídas NAF. Com várias funções de temporização disponível, a linha apresenta solução para as mais variadas aplicações.

Resumo das características técnicas
Função Retardo na energização
Contatos de saída 2 NA/NF
Temporização 3-30min
Complemento função Não aplicável
Tensão comando 110-130V 50/60Hz/24VDC
Tensão terminais A1-A2 110-130 V 50/60Hz
Tensão terminais A2-A3 24 V

 Carregando...