Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

DISJUNTOR ACW100H-FMU25-3 25A 3 Polos 85kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2) Térmico ajustável e magnético fixo

Produto: 11111170

Imagem meramente ilustrativa

Os disjuntores em caixa moldada da linha ACW são equipamentos para proteção de circuitos elétricos, manobra e proteção de motores. Disponíveis em 4 tamanhos diferentes com correntes que variam de 20 a 800A.

Com design moderno, compacto e disponíveis em 4 frames, os Disjuntores ACW estão divididos em duas linhas com diferentes capacidades de interrupção de curto-circuito.

Resumo das características técnicas
Referência ACW100
Corrente nominal 25 A
Capacidade de interrupção 85kA @ 380Vc.a.(IEC 60947-2)
Tipo de disparador Térmico ajustável e magnético fixo
Tipo de terminal Não especificado
Número de polos 3 Polos
Certificação CE

 Carregando...