header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22Xtb foram especialmente desenvolvidos para maximizar a segurança e qualidade em áreas classificadas como Zona 21 e Zona 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C (processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, etc.). Representam confiabilidade e segurança na presença de poeira combustível em suspensão ou em camada (de até 5 mm).
Atendem aos níveis de rendimento especificados pela Portaria N° 553 da Lei de Eficiência Energética.
| Norma | ABNT NBR 17094 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 220/380 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IPW66 |
| Rotação síncrona | 3600 rpm |
| Potência | 3 cv |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3D |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TFVE |