header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
As turbinas a vapor TGM, linhas CT e CTE, são de condensação, múltiplos estágios e contam com tecnologia de reação. Elas operam com até 140 bar(a) de pressão e 540 °C de temperatura de vapor de admissão, gerando até 150 MW de potência. Estas linhas de turbinas a vapor possuem construção modular, são altamente flexíveis e eficiêntes, podendo ter uma ou mais extrações e/ou injeções controladas de vapor. As linhas CT e CTE são utilizadas principalmente em plantas de geração e cogeração de energia elétrica, como centrais termelétricas a vapor, usinas de açúcar e etanol, refinarias, papel e celulose, petroquímicas, entre outras.