header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O nobreak Corporate é um sistema ininterrupto de energia elétrica que utiliza alta tecnologia de conversores em alta frequência para proporcionar elevada performance, máxima proteção para seus equipamentos e informações, além de economia de energia. Desenvolvido e produzido pela WEG no Brasil, ele possui a tecnologia de dupla conversão, eliminando impurezas e corrigindo anomalias da rede elétrica de forma segura, mantendo seus sistemas operando durante quedas de energia.
| Potência nominal | 3 kVA |
|---|---|
| Tensão entrada | 120 V |
| Tensão saida | 120 V |
| Corrente nominal | 25 A |
| Frequência | 60 Hz |
|---|---|
| Apresentação | Tower |
| Tipo bateria | Bateria selada VRLA |