header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Acabamento epóxi poliamina de alta espessura, sem solvente, formulado com pigmentos anticorrosivos atóxicos para superfície de aço carbono.
Produto desenvolvido para a aplicação em superfícies preparadas por jateamento abrasivo e hidrojateadas. Este material pode ser aplicado sobre superfícies molhadas.
| Catalisador Principal | CATALISADOR EP 76 WET SURF N2680 LC |
|---|---|
| COR TINTA | Cinza |
| COR COMERCIAL TINTA | Cinza |
| Escala de cor | MUNSELL N5 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Brilhante |
| EMBALAGEM | Balde Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amina |
| SOLIDOS VOLUME | SEM SOLVENTE |