Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WENDi
WENDi - Atendimento
Não preciso de ajuda
WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Energia Solar
    • Soluções Digitais
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Construção Civil
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Smart Grid
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Perguntas Frequentes (FAQ)
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Automação e Controle Industrial
  3. Drives
  4. Inversores de Frequência
  5. Micro e Mini Drives
  6. Inversor de Frequência CFW300
  7. INVERSOR CFW300C10P0T4NB20 Mec. C 10.0A Trifásico 380-480 V Standard sem frenagem IP20
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

INVERSOR CFW300C10P0T4NB20 Mec. C 10.0A Trifásico 380-480 V Standard sem frenagem IP20

Produto: 14147974
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. INVERSOR CFW300C10P0T4NB20 Mec. C 10.0A Trifásico 380-480 V Standard sem frenagem IP20
INVERSOR CFW300C10P0T4NB20 Mec. C 10.0A Trifásico 380-480 V Standard sem frenagem IP20

Imagem meramente ilustrativa

O inversor de frequência CFW300 é um acionamento de velocidade variável de alta performance para motores de indução trifásicos, ideal para aplicações em máquinas ou equipamentos que necessitam de controle preciso e facilidade de operação. Possui tamanho compacto, instalação elétrica similar a contatores, controle vetorial WEG (VVW) ou escalar (V/F) selecionável, interfacede operação (IHM) incorporada, SoftPLC, software de programação WPS gratuito e acessórios tipo plug-in que podem ser incorporados, agregando mais funcionalidades, proporcionando uma solução flexível com excelente custo benefício.

Resumo das características técnicas
Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Corrente nominal (HD) 10 A
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard sem frenagem

 Carregando...

Configurar
WEG S.A. - HEADQUARTERS
  • Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil
  • Telefone: +55 47 3276-4000
  • E-mail: info-br@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Automação e Controle Industrial
  • Building & Infrastructure
  • Critical Power
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais
  • Painéis Elétricos
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
  • Serviços
Soluções
  • Oil & Gas
  • WEG Digital Solutions
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Construção Civil
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
  • Energia Solar
  • Smart Grid
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • FAQ
  • Violação do Código de Ética




Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.