header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
É um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos. Apresenta excelente performance estática e dinâmica, controle preciso de torque, velocidade, posicionamento e alta capacidade de sobrecarga, permitindo economia de energia elétrica, aumento de produtividade e melhoria de qualidade nos processos onde é utilizado.
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (HD) | 20 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP21 |
|---|---|
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Sim |
| Alimentação da eletronica | Interna |