header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os disjuntores em caixa moldada da linha ACW são equipamentos para proteção de circuitos elétricos, manobra e proteção de motores. Disponíveis em diferentes tamanhos com correntes que variam de 20 a 1600 A até 690 VCA ou versões especiais para aplicações entre 690 VCA e 1000VCA.
Com design moderno, compacto e robusto é indicado para aplicações com alta capacidade de interrupção até 150kA em 380/415VCA, acessórios avançados e opções de disparadores eletrônicos.
| Referência | ACW1600 |
|---|---|
| Corrente nominal | 1600 A |
| Capacidade de interrupção | 70kA @ 380 Vc.a.(IEC 60947-2) |
| Tipo de disparador | Eletrônico prot. falta terra |
| Tipo de terminal | Não especificado |
|---|---|
| Número de polos | 3 Polos |
| Certificação | CE |