header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O relé SRW01 é um sistema de gerenciamento de motores elétricos de baixa tensão que conta com tecnologia de ponta e capacidade de comunicação em rede. Por ser modular, as funcionalidades do relé podem ser estendidas, tornando-o um produto versátil e preparado para diversas aplicações.
O SRW01 possui um design modular que permite a expansão de funcionalidades do relé.
O SRW01 possui uma porta USB que facilita a parametrização, o monitoramento e a programação do relé através de um PC utilizando o software WLP. Por possuir uma memória térmica, o relé é capaz de manter a relação térmica do motor mesmo quando sem energia.
| Protocolo de comunicação | Profibus-DP |
|---|---|
| Proteção | PTC - Sensor de temperatura |
| Tensão das entradas digitais | 110V 50/60Hz |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 24V 50/60Hz-CC |