header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | PACKAGING | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15588472 | HARDENER HARD W-UHT 5556 MEDIUM | 225 ml | - | - | - | - | - | - | Round Can | 225 ml | |
| 15588473 | CATALISADOR END W-UHT 5556 INTERMEDIARIO | 900 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 900 ml | |
| 15588474 | CATALISADOR END W-UHT 5557 BAIXA TEMPERA | 225 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 225 ml | |
| 15588475 | CATALISADOR END W-UHT 5557 BAIXA TEMPERA | 900 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 900 ml | |
| 15588477 | CATALISADOR END W-UHT 5555 ALTA TEMP | 225 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 225 ml | |
| 15588528 | CATALISADOR END W-UHT 5555 ALTA TEMP | 900 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 900 ml | |
| 15599576 | TL PRIMER UHT W-50 CINZ | 900 ml | 15588477 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Lata Redonda | 900 ml | |
| 15599909 | TL PRIMER UHT W-50 CINZ | 3,6 L | 15588528 | Cinza | Cinza | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L |