text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

STRUC SET EMB WO/DRFF 1200x600x85 RAL703

Product: 16013436

Representative Image Only

Os quadros de distribuição TTW01-QD0 atendem instalações de embutir e sobrepor em correntes até 125 A. Segurança, robustez, flexibilidade e agilidade são características que definem o projeto destes quadros, fabricados conforme os requisitos da norma NBR IEC 61439-1/2/3.
A linha TTW-QD conta com uma oferta diferenciada para ambientes que necessitam de proteção antimicrobiana: pintura com acabamento branco NobaC®, ideal para ambientes hospitalares, escolares e demais locais que necessitam reduzir custos e riscos gerados por infecções ou contaminações cruzadas, causadas por micróbios e bactérias.
Product features
Number of lines 7
Number of poles 168
Box type Embedding
Terminación MT gray RAL 7035 (WAU-5)

 Loading...