header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 3 products in 3 categories
|
×
Remove General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies from comparison
General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesCatalog Number: 00518OS1CCDOL184TProduct: 11206171
USD721.00/un.
|
|
|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 1" |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 184T |
| Potencia | 5 HP (3.7 kW) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1750 rpm |
| Resbalamiento | 2.78 % |
| Tensión nominal | 208-230 V |
| Corriente nominal | 23.0-20.7 A |
| Corriente de arranque | 152-137 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Maual |
| Ip/In | 6.6x(Cód. H) |
| Corriente en vacío | 4.31-5.00 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 15.0 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 254 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación |
| Torque máximo | 220 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 10s (frío) 6s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.4983 sq.ft.lb |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP22 |
| Refrigeración | IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Masa aproximada³ | 97.0 lb |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 82.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.94 |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ |
| Tensión nominal de entrada | 200 hasta 240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (HD) | 5 |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Sí |
| Métodos de Control - Motor de inducción | Escalar, VVW, Vector con y sin encoder |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 96% |
| Indutor do Link | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Si, disponible en la HMI |
| Tarjeta e memoria | MicroSD (tarjeta no incluida) |
| E/S estándar | 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Parada de Seguridad | Seguridad funcional |
| Display | LCD Gráfico |
| Tipo de modulo | Remoto |
|---|---|
| Modelo | RUW100.02 |
| Modo conectividad | No aplicable |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Versión del software | 2.10 (estandar RUW100) |
| Cantidad de entradas | 14.0 |
| Tipo de las entradas | Digital |
| Cantidad de salidas | 10.0 |
| Tipo de las salidas | Digital |
| Interfaz 1 | CAN |
| Estándar 1 | Sin |
| Protocolo 1 | CANOPEN |
| Rango de frecuencia 1 | Sin |
| Interfaz 2 | RS485 |
| Estándar 2 | Sin |
| Protocolo 2 | MODBUS RTU / Protocolo WEG |
| Rango de frecuencia 2 | Sin |
| Certificación | Sin |