2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D) de la comparación W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

W22 Fan and Exhaust 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

Producto: 12980674

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole Without thread  Without thread  Without thread  Without thread 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 80  80  80  80 
Temperature 200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h 
Output 0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 675 rpm  685 rpm  690 rpm  845 rpm 
Slip 10.00 %  8.67 %  8.00 %  6.11 % 
Rated voltage 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 1.85/1.07 A  1.88/1.08 A  1.88/1.09 A  1.04 A 
L. R. Amperes 7.02/4.07 A  7.14/4.10 A  7.16/4.14 A  4.16 A 
LRC 3.8  3.8  3.8  4.0 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 1.33/0.770 A  1.48/0.850 A  1.59/0.920 A  0.780 A 
Fan material Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Rated torque 0.361 kgfm  0.355 kgfm  0.353 kgfm  0.288 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45 
Locked rotor torque 210 %  210 %  229 %  260 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 220 %  220 %  240 %  270 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 48s (cold) 27s (hot)  48s (cold) 27s (hot)  48s (cold) 27s (hot)  48s (cold) 27s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0027 kgm²  0.0027 kgm²  0.0027 kgm²  0.0027 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO 
Mounting B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 42.0 dB(A)  42.0 dB(A)  42.0 dB(A)  46.0 dB(A) 
Approx. weight³ 13.0 kg  13.0 kg  13.0 kg  13.0 kg 
Flange Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 50.5  50.5  50.5  50.5 
Power factor (100% load) 0.70  0.66  0.63  0.60 
Bearing type 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
NDE bearing 6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México