header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Imprägnierungsart | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | |
| Kabeleinführung Hauptanschluss | M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 | |
| Wellenmaterial | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Pintura | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P | |
| Erdungslaschen | Double Double Double | |
| Lüfterhaubenmaterial | Steel Steel Steel | |
| Tropenfeste Lackierung | Ohne Ohne Ohne | |
| Baugröße | 90S 90S 90S | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C | |
| Leistung | 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) | |
| Schutzdach | Without Without Without | |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Nenndrehzahl | 960 rpm 970 rpm 1170 rpm | |
| Schlupf | 4.00 % 3.00 % 2.50 % | |
| Nennspannung | 220/380 V 240/415 V 460 V | |
| Nennstrom | 2.00/1.16 A 2.04/1.18 A 1.13 A | |
| Anzugsstrom | 10.4/6.03 A 11.4/6.61 A 7.23 A | |
| Ia/In | 5.2 5.6 6.4 | |
| Überlastschutz (Phenol) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Anzahl Anschlusskabel | 6 6 6 | |
| Leerlaufstrom | 1.21/0.700 A 1.49/0.860 A 0.750 A | |
| Lüftermaterial | Plastic Plastic Plastic | |
| Nennmoment | 0.375 kgfm 0.372 kgfm 0.308 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Anlaufmoment | 200 % 240 % 250 % | |
| NDE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| Kippmoment | 229 % 270 % 290 % | |
| DE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| Zeit mit blockiertem Läufer | 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) | |
| Trägheitsmoment (J) | 0.0050 kgm² 0.0050 kgm² 0.0050 kgm² | |
| Design | N N N | |
| Wärmeklasse | F F F | |
| Anlaufmethode | Direkt Direkt Direkt | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 | |
| Kühlmitteltemperatur | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Höhe | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Schutzart | IP55 IP55 IP55 | |
| Kühlmethode | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Einbaulage | B3T B3T B3T | |
| Drehrichtung¹ | Beide Beide Beide | |
| Geräusch² | 45.0 dB(A) 45.0 dB(A) 50.0 dB(A) | |
| Gewicht³ | 31.8 kg 31.8 kg 31.8 kg | |
| Flansch | Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 68.0 66.0 65.1 | |
| Power factor (100% load) | 0.71 0.66 0.63 | |
| Lagertyp | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| NDE bearing | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |