header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Vergleiche 2 Artikel in 2 Kategorien
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester |
| Material Eje | Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin |
| Carcasa | W48J W48J |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase Termostato - 2 alambres 1 por fase |
| Potencia | 0.37 kW (0.5 HP-cv) 0.37 kW (0.5 HP-cv) |
| Sombrero | Sin Sin |
| Frecuencia | 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 2900 rpm 3500 rpm |
| Resbalamiento | 3.33 % 2.78 % |
| Tensión nominal | 110-220/110-220 V 127/254 V |
| Corriente nominal | 7.38-3.69/7.38-3.69 A 6.68/3.34 A |
| Corriente de arranque | 33.2-16.6/33.2-16.6 A 30.7/15.4 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 4.5x(Cód. J) 4.6x(Cód. J) |
| Corriente en vacío | 6.80-3.40/6.80-3.40 A 5.60/2.80 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico |
| Torque nominal | 0.124 kgfm 0.103 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 |
| Torque de arranque | 40 % 70 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 300 % 400 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0005 kgm² 0.0005 kgm² |
| Clase de aislamiento | F F |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP21 IP21 |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-3/B34T F-3/B34T |
| Dirección de rotación¹ | Anti-horário Anti-horário |
| Masa aproximada³ | 7.1 kg 7.1 kg |
| Brida | C superior C superior |
| Rendimiento (100% carga) | 57.0 53.2 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.82 |
| Tipo de cojinete | 6203 2RS 6203 2RS |
| Cojinete LNA | 6201 ZZ 6201 ZZ |
| Interface Type | Touch Screen |
|---|---|
| Display size | 7" 800x480 - TFT |
| Display Type | Resistive |
| Display Collor | Color |
| Screen Useful Life | > 30000 hours |
| Communication Port | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| WiFi Support | No |
| MQTT | Yes |
| Supply voltage | 24 Vdc |
| Mouting | On panel |
| Degree of Protection | NEMA4 / IP65 |
| Dimensions | 200,4 x 146,5 x 34 mm / 7.89 x 5.77 x 1.33 in |
| Panel cutout | 192 x 138 mm / 7.55 x 5.43 in |
| Weigth | 0.520 kg |
| Easyaccess | Optional |
| Codesys | Does not support |