header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Imprägnierungsart | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | |
| Kabeleinführung Hauptanschluss | M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 | |
| Wellenmaterial | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Pintura | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P | |
| Erdungslaschen | Double Double Double | |
| Lüfterhaubenmaterial | Steel Steel Steel | |
| Tropenfeste Lackierung | Ohne Ohne Ohne | |
| Baugröße | 90S 90S 90S | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C | |
| Leistung | 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) | |
| Schutzdach | Without Without Without | |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Nenndrehzahl | 960 rpm 970 rpm 1170 rpm | |
| Schlupf | 4.00 % 3.00 % 2.50 % | |
| Nennspannung | 220/380 V 240/415 V 460 V | |
| Nennstrom | 2.00/1.16 A 2.04/1.18 A 1.13 A | |
| Anzugsstrom | 10.4/6.03 A 11.4/6.61 A 7.23 A | |
| Ia/In | 5.2 5.6 6.4 | |
| Überlastschutz (Phenol) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Anzahl Anschlusskabel | 6 6 6 | |
| Leerlaufstrom | 1.21/0.700 A 1.49/0.860 A 0.750 A | |
| Lüftermaterial | Plastic Plastic Plastic | |
| Nennmoment | 0.375 kgfm 0.372 kgfm 0.308 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Anlaufmoment | 200 % 240 % 250 % | |
| NDE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| Kippmoment | 229 % 270 % 290 % | |
| DE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| Zeit mit blockiertem Läufer | 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) | |
| Trägheitsmoment (J) | 0.0050 kgm² 0.0050 kgm² 0.0050 kgm² | |
| Design | N N N | |
| Wärmeklasse | F F F | |
| Anlaufmethode | Direkt Direkt Direkt | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 | |
| Kühlmitteltemperatur | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Höhe | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Schutzart | IP55 IP55 IP55 | |
| Kühlmethode | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Einbaulage | B3T B3T B3T | |
| Drehrichtung¹ | Beide Beide Beide | |
| Geräusch² | 45.0 dB(A) 45.0 dB(A) 50.0 dB(A) | |
| Gewicht³ | 31.8 kg 31.8 kg 31.8 kg | |
| Flansch | Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 68.0 66.0 65.1 | |
| Power factor (100% load) | 0.71 0.66 0.63 | |
| Lagertyp | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| NDE bearing | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |