header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Oberflächengekühlte TEFC-Motoren mit Graugussgehäuse, stabil mit gegossenen Füßen, geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
| Normen | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 230/400 V |
| Polzahl | 4 |
| Schutzart | IP55 |
| Drehzahl | 1500 rpm |
| Leistung | 0.55 kW |
|---|---|
| Einbaulage | Footless |
| Flansch | C-DIN |
| Fuß | B14T |
| Anschlusskasten¹ | Oben |
| Lüfterhaube | IC411 - TEFC |
This product line was developed exclusively for the Eastern European market, but we have several industrial engine lines to meet your needs.
Keep browsing the site and learn more!