2. Frequenzumrichter und Softstarter
  3. Variable Speed Drives
  4. System Drives
  5. Modular Systems
  6. Rectifier Unit UR11
  7. UR11G20634T4SZ
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
UR11G20634T4SZ

Artikel: 17341613
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
Dokumente erstellen
  1. UR11G20634T4SZ
UR11G20634T4SZ

Nur repräsentatives Bild

Rectifier units play a fundamental role in the operation of modular inverters. They are responsible for converting alternating current (AC) from the electricity grid into direct current (DC). This process is essential for powering the inverter's power circuits, ensuring efficient and reliable operation in various industrial, commercial and residential applications.

The UR11 G2 rectifier unit is a product that supplies DC voltage at its output, enabling it to power the inverters in the CFW-11M G2 range. The UR11 G2 can also be used to power other equipment that requires power from the DC Link.

Produkteigenschaften
Phases number Three-phase
Input voltage 380-480 V
ND DC output current 760 A
Drive size A
Degree of protection IP00
Certification CE

 Lade…

Konfigurieren
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Österreich
  • Telefon: + 43 2633 4040
  • E-Mail: info-at@weg.net