2. Frequenzumrichter und Softstarter
  3. Legacy Drives
  4. Soft-Starter - SSW06 Series
  5. SOFT-STARTER SSW060060T2257ESZ
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
SOFT-STARTER SSW060060T2257ESZ

Artikel: 10941830
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
  • Dokumente erstellen
Dokumente erstellen
  1. SOFT-STARTER SSW060060T2257ESZ
SOFT-STARTER SSW060060T2257ESZ

Nur repräsentatives Bild

Soft-Starters are static starters that accelerate, decelerate and protect three-phase induction motors in power ratings from 2.2 to 1375 kW.

SSW06 Series Soft-Starter are static starters intended to accelerate, decelerate and protection of three phase induction motors. The control of the voltage applied to the motor by the means of the thyristors triggering angle variation, allows the soft-start to start and stop smoothly an electric motor.

With adequate adjustments of the variables, the torque produced is adjusted to the needs of the load, so the required current is going to be as low as possible for the starting procedure.

Produkteigenschaften
Rated current 60 A
Power supply 220-575 V
Enclosure IP00
Frame 2

 Lade…

Konfigurieren
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Österreich
  • Telefon: + 43 2633 4040
  • E-Mail: info-at@weg.net