2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • Contatores1
× Remover Multimontagem IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimontagem IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontagem IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 11931388
Material da carcaça Alumínio  Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem 
Carcaça 71  71 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 0.3 kW (0.4 HP)  0.1 kW (0.14 HP) 
Chapéu Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1425 rpm  960 rpm 
Escorregamento 5.00 %  4.00 % 
Tensão nominal 400 V  400 V 
Corrente nominal 0.979 A  0.746 A 
Corrente de partida 4.89 A  2.61 A 
Ip/In 5.0  3.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6 
Corrente a vazio 0.710 A  0.600 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.205 kgfm  0.101 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 220 %  280 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 260 %  330 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 19s (frio) 11s (quente)  37s (frio) 21s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0010 kgm²  0.0010 kgm² 
Categoria N  N 
Classe de isolamento F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 43.0 dB(A)  43.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 10.1 kg  10.1 kg 
Flange Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 67.0  43.0 
Fator de potência (100% carga) 0.66  0.45 
Tipo de mancal 6203 ZZ   6203 ZZ  
Mancal LNA 6202 ZZ   6202 ZZ  
× Remover CONTACTOR CWMC80-10-30X15 da comparação CONTACTOR CWMC80-10-30X15

CONTACTOR CWMC80-10-30X15

Produto: 12256267
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - IEC 60974-4-1 1000 V
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - UL, CSA 600 V
Rated operational frequency - minimum 25 Hz
Rated operational frequency - maximum 400 Hz
Mechanical lifespan (AC) 10 million
Mechanical lifespan (DC) 10 million
ELECTRICAL LIFESPAN AC3 Not available
DEGREE PROTECTION MAIN TERM IP10
Degree of protection IP (IEC 60529) - Control circuit IP10
RATED CURRENT 80 A / (AC-6b - T = 55°C) 93 A
RATED CURRENT AC4 Not available
RATED CURRENT AC1 Not available
Rated operational voltage Ue - IEC 60947-4-1 690 V
Rated operational voltage Ue - UL/CSA 600 V
HEIGHT 183 mm (7.20 in)
WIDTH 66 mm (2.60 in)
DEPTH 167 mm (6.57 in)
WEIGHT 1.605 kg
Reference CWMC
Main contact 3 NO
Control voltage 95V 50Hz/110V 60Hz(0,75)
Terminal type Screw
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One Tower B, Office No. 1322, P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North - Dubai / Emirados Árabes Unidos
  • Telefone: +971 4 813 0800
  • E-mail: info-ae@weg.net