A versão 2.0 do firmware já está disponível.
Para atualizar, siga o procedimento:
A versão 2.0 permite maior agilidade para baixar e processar os dados, além de disponibilizar novas funcionalidades e aprimoramentos:
Através do Gateway (modelo Cassia X1000) é possível transferir os dados dos sensores para a WEG IoT Plataform de forma automatizada. O Gateway conta com proteção IP65 e está certificado na Anatel e nos principais órgãos internacionais. Informações da instalação e funcionamento do Gateway podem ser visualizados no manual completo (www.weg.net/wegmotorscan).
Para economizar energia, a partir da versão de firmware 2.0, todos os sensores serão fornecidos de fábrica desativados. Portanto, antes de instalá-lo no motor é necessário ativar o sensor.
Isto é feito através do aplicativo que pode ser baixado diretamente nas lojas App Store e Google Play Store. Para baixar, pesquise pelo termo WEG MOTOR SCAN ou, através de QR Code:
Após instalação e registro na WEG Iot Platform, siga os passos que podem ser visualizados diretamente no aplicativo ou conforme indicado a seguir:
1 - Se necessário inicie a sessão novamente – “Iniciar Sessão”
2 - Pressione “NOVO DISPOSITIVO” e, em seguida, “SELECIONAR”. Na tela de seleção de dispositivos, pressione “Ativar”."
3 - Coloque o sensor na posição horizontal, conforme ilustrado no aplicativo, e pressione “INICIAR”. Aguarde 15 segundos, inverta a posição do sensor, deixando-o com o logotipo WEG voltado para baixo, conforme ilustrado no aplicativo. Pressione “CONTINUAR" e aguarde novamente 15 segundos.
4 - Após 15 segundos, o aplicativo direcionará para a tela de emparelhamento manual ou por NFC, caso o modelo do smartphone possua tal funcionalidade.
Para realizar o emparelhamento manual, deixe o sensor a ser configurado o mais próximo possível do smartphone, garanta que nenhum outro sensor esteja próximo. Selecione o primeiro sensor da lista.
Para realizar o emparelhamento com o NFC, pressione “ESCANEAR SENSOR”. Aproxime a parte traseira do sensor, conforme indicado no aplicativo, da região do NFC do smartphone. Após a leitura do NFC, o sensor será emparelhado com o smartphone e a ativação finalizada automaticamente.
A partir da versão de firmware 2.0, o sensor realiza uma medição de vibração por hora, totalizando 24 medições diárias fixas.
Nas versões anteriores o sensor realizava até 12 medições diárias de vibração.
A análise em frequência pode ser realizada através do Portal WEG IoT ou do aplicativo WEG Motor Scan, nas três direções da vibração. A frequência máxima é de aproximadamente 3 kHz com taxa de aquisição de 3,3 Hz. Veja nas imagens, respectivamente, o gráfico da FFT diretamente no aplicativo e no Portal.
A medição instantânea, através do aplicativo, poderá ser realizada após o pareamento com o sensor. Análise em frequência, rotação e temperatura compõem algumas das principais medições realizadas nesta funcionalidade.
A imagem mostra grandezas instantâneas na tela do aplicativo.
A partir da versão de firmware 2.0 a rotação e carga são estimadas possibilitando acompanhar o desempenho do motor na aplicação.
A estimação destas grandezas está baseada em dados adquiridos pelo sensor e em dados nominais que são informados durante o processo de cadastro do motor na planta.
Garantir que todos os campos de identificação sejam corretamente preenchidos é fundamental para obter a estimação de forma adequada.
Rotação [rpm]:
A rotação estimada pode ser visualizada no aplicativo móvel e na WEG IoT Platform.
Carga [%, kW]:
NOTA!A estimação da carga só estará disponível em motores não acionados por inversor de frequência. A estimação de carga se encontra em fase BETA, com melhorias e desenvolvimento contínuo.
A estimação da carga aplicada ao motor em % da carga nominal e em kW depende de diversos fatores, como: rotação estimada, frequência e tensão de alimentação, temperatura e valores nominais que são informados na placa de identificação.
Na aplicação, os valores nominais variam com o tempo dentro de limites normalizados. Portanto, o valor estimado da carga apresenta certos desvios em relação ao valor real, medido por exemplo, indiretamente através de um eixo de torção. Levando isto em consideração, o desvio do valor estimado pode apresentar uma variação média de 10% em relação ao ponto nominal.
Os valores estimados da carga podem ser visualizados no aplicativo móvel e no Portal WEG IoT. A imagem mostra o desempenho estimado de um determinado motor, baseado nos dados obtidos por um sensor WEG Motor Scan. Os valores de desempenho estimado estão sempre relacionados à última aquisição realizada pelo sensor. A imagem seguinte mostra o gráfico da carga em % para um determinado período de tempo.
Passando o mouse sobre o gráfico, visualiza-se uma caixa de texto com informações do dia, da hora e de valores da carga estimada com a sua variação admissível (mínimo e máximo).
Os valores mínimo e máximo da carga estimada, indicam que o valor da carga pode estar dentro deste range – decorrente de todas as variações possíveis para os valores nominais do motor.
NOTA!
O diagnóstico se encontra em fase BETA, com melhorias e desenvolvimento contínuo.
O diagnóstico poderá ser afetado para motores alimentados por inversor de frequência.
O diagnóstico atua apenas em medições em que o motor se encontra ligado.
A partir da versão de firmware 2.0, através do uso de inteligência artificial, é disponibilizado um diagnóstico avançado do motor na aplicação. A visualização está disponível na Portal WEG IoT.
Informações geradas:
padrões de funcionamento do sistema
análise de possíveis falhas no motor
O campo Diagnóstico informa a condição atual do motor. Caso o motor não esteja saudável, uma breve descrição do problema acompanha a condição.
A aba Eventos registra todos os eventos gerados para o motor. Além dos eventos de temperatura e vibração, marcando-se a opção eventos Avançados, visualiza-se os detalhes do período de aprendizagem, os padrões de funcionamento e a análise de falhas.
O botão Aprender, disponível apenas para usuários administradores da planta, é utilizado para reiniciar o processo de diagnóstico. Neste caso, um novo período de aprendizagem será iniciado com a análise dos padrões de funcionamento do mesmo.
Antes de fornecer qualquer informação de diagnóstico, um período de aprendizagem de 15 dias é necessário. Durante esse tempo, uma análise é feita para aprender os padrões de funcionamento do sistema (motor + aplicação). Caso o motor faça parte de um sistema com muitas variações/padrões de funcionamento, o período de aprendizagem poderá automaticamente se estender. A imagem a seguir mostra um exemplo de período de aprendizagem com os padrões encontrados.
Neste período, o usuário será informado dos padrões de funcionamento encontrados e, caso seja encontrado algum padrão com níveis de vibração acima dos valores estabelecidos pela norma ISO10816-3, o usuário também será notificado.
Além disso, sempre que o usuário entender que houveram medições incoerentes, o mesmo pode reiniciar a aprendizagem, garantindo assim um melhor processo de diagnóstico.
O WEG Motor Scan, através de algoritmos de Inteligência Artificial, identifica padrões de funcionamento. Não apenas durante o período de aprendizagem, mas também a qualquer momento que houver uma mudança no sistema através das medições de vibração e rotação. Com isso, o usuário poderá verificar mudanças na dinâmica do sistema e, se necessário, tomar as devidas ações. A imagem a seguir mostra um exemplo com mudança no padrão de funcionamento do sistema.
A partir da versão 2.0 de firmware, o WEG Motor Scan agrega o conhecimento WEG adquirido ao longo de anos com o uso de Inteligência Artificial para ser capaz de detectar possíveis falhas no motor baseado no histórico de dados de vibração coletados pelo sensor.
Possíveis falhas avaliadas:
Uso de Cookies
Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.