Monitoramento completo

Com fácil instalação, o WEG Motor Scan é acoplado diretamente ao motor e pode ser utilizado em motores WEG nas carcaças de tamanho 63 a 450.  

Ele faz um diagnóstico completo do funcionamento do motor através da medição de temperatura, análise de vibração, tempo de funcionamento, carga, velocidade, intervalo de lubrificação e pode operar com níveis de alerta para auxiliar na manutenção preditiva. 

Promove ainda uma maior eficiência na manutenção preventiva dos motores, uma vez que permite a identificação exata do equipamento que pode apresentar falhas futuras, ocasionando uma manutenção mais rápida e eficiente, com pouca ou nenhuma parada na produção. 
Com o WEG Motor Scan você pode

Com o WEG Motor Scan você pode

  • Conectar todos os sensores da fábrica
  • Sincronizar os dados através da WEG IoT Platform
  • Nomear e monitorar quantos motores você precisar
  • Analisar os dados enviados à nuvem
  • Definir a localização do motor

Funcionalidades

  • Carcaças de motores: 63 a 450

  • Medição de vibração 3-Axial (até 3kHz) em valores globais de velocidade e aceleração

  • Espectro de vibração

  • Diagnósticos de desbalanceamento e desalinhamento.

  • Medição de temperatura de superfície

  • Estimativas de carga, potência, velocidades e frequência de alimentação (para motores com partida direta ou soft-starter)

  • Medição de tempo de operação do motor

  • Intervalo de relubrificação dos mancais

  • Alimentado por bateria, vida útil estimada de 3 anos (conforme aplicação);

  • Temperatura ambiente: -40 a 80°C

  • Comunicação Bluetooth® via App e/ou Gateway

  • Dimensões: 44 x 38 x 25 mm

  • Grau de proteção: IP66

  • Partida Direta ou Inversor de Frequência

  • Capacidade de armazenamento dos dados: 3 meses

  • Certificações: Segurança/EMC/Rádio para os mercados: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, Europa, Malásia 

Diferenciais do produto

Diferenciais do produto

  • Aumenta a eficácia do equipamento

  • Otimiza a rotina de manutenção

  • Economiza com substituição de peças sobressalentes

  • Agrega valor ao produto (OEMs)

  • Agrega valor ao serviço (empresas de manutenção)

  • Reduz paradas não programadas

Perguntas Frequentes (FAQ)

Tem dúvidas sobre o WEG Motor Scan? Confira nossas respostas para as perguntas mais frequentes:

Através do aplicativo WEG Motor Scan, escolha a opção "Novo Dispositivo", em seguida clique em "Selecionar", gateway "Cassia X1000". Siga as orientações apresentadas no aplicativo ou consulte o manual de instruções.
Sim. O sensor pode ser instalado tanto em motores elétricos quanto em equipamentos, como redutores, bombas, ventiladores e compressores acoplados aos motores elétricos. Nestes tipos de equipamentos, o WEG Motor Scan® é destinado ao monitoramento de vibração e temperatura. Consulte o manual do produto para realizar a instalação do WEG Motor Scan® no equipamento.

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Indústria 4.0

Grupo WEG - Unidade Motores
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net