Hub de Automação Zigbee
Hub de Automação Zigbee
O Hub de Automação centraliza e gerencia a conexão entre os dispositivos e a rede de internet. Dessa forma, a comunicação entre os dispositivos ocorre por meio do protocolo Zigbee, garantindo um desempenho mais eficiente sem sobrecarregar a rede Wi-Fi local.
Especificações Técnicas
- Número máximo de dispositivos: 40
- Dimensões: 65,09 x 65,09 x 14,6 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Tensão de alimentação: 5 Vcc (Micro USB)
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584763
Materiais para download
Aplicativo WEG Home
A tecnologia do seu jeito!
O app WEG Home é compatível com Alexa e Google Assistente, e com ele você controla remotamente os dispositivos de sua casa de qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo!