Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Se você está no time de pessoas que gostariam de deixar seu lar do jeito que sempre sonhou com aquela reforma completa, mas esbarra no obstáculo das finanças, esse texto é para você!
27 de julho de 2018
Se você está no time de pessoas que gostariam de deixar seu lar do jeito que sempre sonhou com aquela reforma completa, mas esbarra no obstáculo das finanças, esse texto é para você! Afinal, vamos falar sobre as opções de financiamento para reforma disponíveis no mercado.
Financiamento para reforma pode parecer uma decisão comprometedora, mas na verdade é uma boa opção para concretizar a reforma sem desequilibrar as finanças. Existem algumas modalidades de crédito hoje no mercado e nós vamos apresentá-las ao longo do texto. Confira!
Existem linhas de crédito para obras e reformas oferecidas por bancos de grande e médio porte, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Citi, Banrisul, por exemplo. Na tabela* abaixo mostramos os tipos de financiamentos e os detalhes sobre cada uma para você poder comparar.
Linha de crédito |
Juros | Prazo de pagamento | Valor financiado | Finalidade |
Bradesco – CDC Reforma de Imóveis |
Não informa | Até 4 anos |
Até 70% do valor total da reforma |
Reforma do imóvel |
Caixa – Construcard |
1,60% a 2,40% ao mês; 20,9% a 32,9% ao ano | Utilização: 2 a 6 meses. Amortização: 1 ano a 20 anos e 10 meses | A partir de R$ 1 mil |
Permite comprar materiais de construção, móveis planejados além de equipamentos como piscinas e aquecedores solares |
Caixa –Reforma ou ampliação |
A partir de 0,41% ao mês; a partir de 5% ao ano | Até 30 anos | Não informa |
Conclusão da obra, reforma ou ampliação do imóvel |
Itaú – Construshop |
Não informa | Até 4 anos e seis meses | Não informa |
Construir, reformar e decorar o imóvel |
Citi – Crédito Reforma |
1,15% ao mês + IGPM; 14,80% ao ano + IGPM | 5 a 20 anos | A partir de R$ 25 mil, limitado a até 60% do valor de avaliação do imóvel | Permite comprar materiais de construção e pagar prestadores de serviço |
Banrisul – Reforma Residencial | 1% ao mês + TR; 12,68% ao ano + TR | Até 5 anos | Até 90% do valor da obra. Valor mínimo para financiamento: R$ 10 mil |
Permite comprar materiais de construção e pagamento de mão-de-obra |
BB – Crediário/ Construção | 2,68% a 3,17% ao mês; 32,16% a 38,04% ao ano | Até 4 anos (estabelecimentos não conveniados). Até 4 anos e meio (estabelecimentos conveniados) | Até R$ 10 mil (não conveniados). Até R$ 50 mil (conveniados) |
Permite compra de materiais de construção e móveis planejados |
Além do financiamento para reforma oferecido pelos bancos, existe uma opção pública disponível: o Fimac FGTS. Essa é uma linha de crédito específica para quem trabalha com carteira assinada e tem, no mínimo, três anos de depósito na conta do FGTS.
Se você tem pelo menos 5% do valor do crédito que será solicitado e o valor de avaliação do seu imóvel não ultrapassa R$ 500 mil, pode contar com a liberação de até R$ 20 mil para usar na reforma, ampliação ou construção do seu lar. A taxa de juros do Fimac FGTS é de no máximo 12% ao ano, e você tem um prazo de até dez anos para pagar a dívida.
Agora o seu sonho já pode virar realidade. Basta você planejar o seu investimento com uma dessas instituições e contratar um profissional, para evitar ao máximo os imprevistos. Fizemos um material bem completo e simples sobre como reformar sem ter dores de cabeça. Quer ver só? Acesse o nosso e-book gratuito: Segredos para uma Reforma sem Traumas.
Fonte: Revista EXAME