Telhado verde na arquitetura sustentável
Compartilhe nas redes sociais:
A adoção do telhado verde, ou ecotelhado, em edifícios e residências é um reflexo da recente preocupação da sociedade em criar alternativas sustentáveis, que reduzam os danos ambientais causados pela ação do homem e aproveitem melhor o ciclo da natureza, como sol e chuva. Atualmente, a ideia tem sido abraçada até mesmo por indústrias – além de ser uma solução verde, as coberturas vivas garantem conforto térmico e acústico a ambientes internos.
Outra vantagem é explorar espaços que antes eram inutilizáveis. Algumas versões, inclusive, são capazes de captar a água da chuva para reuso. Nos casos de prédios, o que antes era uma laje comum transforma-se em um jardim suspenso agradável, podendo servir como área de integração ou até mesmo para recreação infantil.
Leia também: ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: INTEGRAÇÃO ENTRE AMBIENTE, PROJETO E TECNOLOGIA
Por que o telhado verde é uma boa ideia?
Esteticamente, os ecotelhados causam uma excelente impressão em meio à paisagem urbana, mas existem outros motivos que tornam o telhado verde uma boa escolha.
– A vegetação acaba fazendo a drenagem da água da chuva, diminuindo a necessidade de sistemas de escoamento e de esgoto.
– As camadas necessárias para a instalação do telhado verde acabam reduzindo a passagem de ruídos para o ambiente externo da construção, colaborando para o seu isolamento acústico.
– Da mesma forma que abafa o barulho, o telhado verde diminui a temperatura do ambiente – o resultado é economia com a redução de uso de climatizadores de ar, uma vez que no verão ele reduz a temperatura interna em até 18°, e no inverno mantém o calor dentro do ambiente.
– O investimento resulta na valorização do imóvel, graças aos seus benefícios.
– Socialmente, a adoção do telhado verde faz bem, trazendo diversas melhorias para o dia-a-dia da comunidade.
Saiba como funciona a instalação de um telhado verde
Qualquer telhado comum, desde que a estrutura comporte, pode se tornar um telhado verde. É necessária a instalação de sete camadas para compor o telhado: a primeira é a própria laje ou cobertura de telhas, seguida por uma membrana à prova d’água que fará a proteção contra vazamentos e umidade. Em seguida, outra barreira protetiva, desta vez contra a possível invasão de raízes. Antes do tecido impermeável, é instalado o sistema de drenagem e só depois são incluídas as camadas de terra e a vegetação.
Quais as desvantagens?
Dependendo da escolha de plantas, será necessário realizar a manutenção da vegetação, para mantê-la saudável e no tamanho adequado. O investimento financeiro é vantajoso a longo e médio prazo e pode ser mais alto do que de um telhado comum. Também é preciso mão-de-obra especializada para instalar o sistema e evitar problemas estruturais, como infiltrações e vazamentos.
Veja alguns projetos inspiradores: