Conheça todas as opções de financiamento para reforma
Compartilhe nas redes sociais:
Se você está no time de pessoas que gostariam de deixar seu lar do jeito que sempre sonhou com aquela reforma completa, mas esbarra no obstáculo das finanças, esse texto é para você! Afinal, vamos falar sobre as opções de financiamento para reforma disponíveis no mercado.
Financiamento para reforma pode parecer uma decisão comprometedora, mas na verdade é uma boa opção para concretizar a reforma sem desequilibrar as finanças. Existem algumas modalidades de crédito hoje no mercado e nós vamos apresentá-las ao longo do texto. Confira!
Linhas de financiamento para reforma
Existem linhas de crédito para obras e reformas oferecidas por bancos de grande e médio porte, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Citi, Banrisul, por exemplo. Na tabela* abaixo mostramos os tipos de financiamentos e os detalhes sobre cada uma para você poder comparar.
Linha de crédito |
Juros | Prazo de pagamento | Valor financiado | Finalidade |
Bradesco – CDC Reforma de Imóveis |
Não informa | Até 4 anos |
Até 70% do valor total da reforma |
Reforma do imóvel |
Caixa – Construcard |
1,60% a 2,40% ao mês; 20,9% a 32,9% ao ano | Utilização: 2 a 6 meses. Amortização: 1 ano a 20 anos e 10 meses | A partir de R$ 1 mil |
Permite comprar materiais de construção, móveis planejados além de equipamentos como piscinas e aquecedores solares |
Caixa –Reforma ou ampliação |
A partir de 0,41% ao mês; a partir de 5% ao ano | Até 30 anos | Não informa |
Conclusão da obra, reforma ou ampliação do imóvel |
Itaú – Construshop |
Não informa | Até 4 anos e seis meses | Não informa |
Construir, reformar e decorar o imóvel |
Citi – Crédito Reforma |
1,15% ao mês + IGPM; 14,80% ao ano + IGPM | 5 a 20 anos | A partir de R$ 25 mil, limitado a até 60% do valor de avaliação do imóvel | Permite comprar materiais de construção e pagar prestadores de serviço |
Banrisul – Reforma Residencial | 1% ao mês + TR; 12,68% ao ano + TR | Até 5 anos | Até 90% do valor da obra. Valor mínimo para financiamento: R$ 10 mil |
Permite comprar materiais de construção e pagamento de mão-de-obra |
BB – Crediário/ Construção | 2,68% a 3,17% ao mês; 32,16% a 38,04% ao ano | Até 4 anos (estabelecimentos não conveniados). Até 4 anos e meio (estabelecimentos conveniados) | Até R$ 10 mil (não conveniados). Até R$ 50 mil (conveniados) |
Permite compra de materiais de construção e móveis planejados |
Além do financiamento para reforma oferecido pelos bancos, existe uma opção pública disponível: o Fimac FGTS. Essa é uma linha de crédito específica para quem trabalha com carteira assinada e tem, no mínimo, três anos de depósito na conta do FGTS.
Se você tem pelo menos 5% do valor do crédito que será solicitado e o valor de avaliação do seu imóvel não ultrapassa R$ 500 mil, pode contar com a liberação de até R$ 20 mil para usar na reforma, ampliação ou construção do seu lar. A taxa de juros do Fimac FGTS é de no máximo 12% ao ano, e você tem um prazo de até dez anos para pagar a dívida.
Agora o seu sonho já pode virar realidade. Basta você planejar o seu investimento com uma dessas instituições e contratar um profissional, para evitar ao máximo os imprevistos. Fizemos um material bem completo e simples sobre como reformar sem ter dores de cabeça. Quer ver só? Acesse o nosso e-book gratuito: Segredos para uma Reforma sem Traumas.
Fonte: Revista EXAME