Um importante grupo agroindustrial, com mais de 60 anos de experiência na indústria mexicana de cana-de-açúcar, confiou na tecnologia da WEG para modernizar sua operação. Nesta ocasião, a companhia recebeu o fornecimento de um inversor de frequência de média tensão modelo MVW3000, de 1250 HP e alimentação de 4160 V, que foi instalado no sistema de moagem de sua planta.
O inversor fornecido, montado na nova planta de Automação da WEG localizada no México, representa o segundo equipamento MVW3000 produzido localmente, destacando a capacidade da empresa em entregar soluções de alta tecnologia fabricadas em suas unidades ao redor do mundo. Esse avanço permitiu ao cliente otimizar o controle do processo de moagem, o que se traduz em maior eficiência e especialização na trituração da cana, matéria-prima chave na operação agroindustrial.
Entre os aspectos mais valorizados pelo cliente estão o cumprimento do prazo de entrega, o custo-benefício do produto e o potencial de implementar uma segunda etapa do projeto, que consiste em: utilizar o mesmo inversor para a partida direta de uma desfibradora, posteriormente conectada à rede via protocolo de comunicação industrial.
O MVW3000 é um conversor de frequência de média tensão que oferece uma solução totalmente integrada, com alto fator de potência (>0,95), manutenção simples e forma de onda de saída próxima da senoidal. Projetado com uma interface gráfica amigável, segue a mesma lógica de programação dos inversores de baixa tensão da WEG, facilitando sua configuração e operação.
Com essa entrega, a WEG reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de soluções personalizadas para o setor agroindustrial mexicano, trazendo inovação e confiabilidade para cada projeto.